693122E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 18,0487 € |
50 + | 8,8295 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 19.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.748 in |
Lunghezza totale | 27.0 mm |
Lunghezza totale | 1.063 in |
Spessore totale | 19.0 mm |
Spessore totale | 0.748 in |
Larghezza totale | 50.0 mm |
Larghezza totale | 1.969 in |
Adattatore | Adapter Not Included |
Colore | Nero |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Materiale | Lega di zinco |
Tipo cerniera | Bearing Hinge |
Metodo di montaggio | Open Holes |
Orientamento montaggio | Universale |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 3 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare