Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 7,8056 € |
50 - 249 | 3,938 € |
250 + | 3,0675 € |
Overall Length | 28.6 mm |
---|---|
Overall Length | 1.126 in |
Overall Thickness | 2.0 mm |
Overall Thickness | 0.079 in |
Overall Width | 30.0 mm |
Overall Width | 1.181 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Colour | Black |
Finish | Chrome Plated |
Full Material | Zamak ZnAl4Cu1;Steel |
Mounting Method | Screw |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Price per piece incl VAT | 8.124 GBP |
Commodity Code | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare