Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 32.0 mm 110 ° Acciaio

This Spring Loaded Corner Hinge has a body made from Polyamide DIN-EN ISO 1043-1. It is used for internally mounted doors. The hinge is spring loaded to remove the door easily. It features a clip fixing, for easy assembly. The hinge rotation is 110°. Bottom pin 32003192 sold separately.
Codice articolo Essentra :

10464342

Codice articolo precedente:

389

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 1,066 €
1000 + 0,9594 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

213,20 €

200 x 1,066 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 32.0 mm
Diametro pin 3.5 mm
Lunghezza pin 5.5 mm
Materiale corpo Nylon
Tipo cerniera Cerniere a molla e perno
Comprende Perno inferiore 32003192 venduto separatamente
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata al 30% con fibra di vetro
Metodo di montaggio Installazione mediante clip
Orientamento montaggio Universale
Materiale pin Acciaio
Rimovibilità Azione molla rimovibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci