Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 135 °

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Codice articolo Essentra :

20068776

Codice articolo precedente:

289632002E

550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,2594 €
250 - 1249 2,3281 €
1250 + 2,0953 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

81,49 €

25 x 3,2594 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza totale 18.0 mm
Diametro pin 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Il prodotto 289632002E sostituisce:

Cerniera a scomparsa 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Acciaio
Codice articolo Essentra : 10549919
Codice articolo precedente: 491167

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci