Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 84.0 mm 135 ° Acciaio

Codice articolo Essentra :

20068738

Codice articolo precedente:

289632002

330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 1,6224 €
1250 + 1,4601 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

405,60 €

250 x 1,6224 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 84.0 mm
Larghezza totale 18.0 mm
Diametro pin 5.0 mm
Lunghezza pin 14.5 mm
Materiale corpo Acciaio
Tipo cerniera Cerniere a molla e perno
Comprende Elementi di fissaggio non inclusi
Materiale (nome esteso) Acciaio
Forma foro di montaggio Rotondo
Metodo di montaggio Screw;Bolt;Weld
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Numero di fori di montaggio 2
Materiale pin Acciaio
Rimovibilità Azione molla rimovibile
Caratteristiche speciali Caricamento a molla, a scomparsa
Codice doganale 8301600090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci