Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 135 °

Codice articolo Essentra :

20068813

Codice articolo precedente:

289632001E

481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,2594 €
250 - 1249 2,3281 €
1250 + 2,0953 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

81,49 €

25 x 3,2594 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza totale 18.0 mm
Diametro pin 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Il prodotto 289632001E sostituisce:

Cerniera a scomparsa 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Acciaio
Codice articolo Essentra : 10550144
Codice articolo precedente: 491866

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci