20068691
289402002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 7 - 249 | 6,1241 € |
| 250 + | 2,9162 € |
| Lunghezza totale | 84.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 3.307 in |
| Larghezza totale | 0.709 in |
| Larghezza totale | 18.0 mm |
| Diametro pin | 5.0 mm |
| Diametro pin | 0.197 in |
| Lunghezza pin | 84.0 mm |
| Lunghezza pin | 3.307 in |
| Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
| Tipo cerniera | Cerniere a molla e perno |
| Comprende | Elementi di fissaggio non inclusi |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
| Forma foro di montaggio | Rotondo |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Numero di fori di montaggio | 2 |
| Materiale pin | Acciaio inossidabile |
| Rimovibilità | Azione molla rimovibile |
| Caratteristiche speciali | Caricamento a molla, a scomparsa |
| Codice doganale | 8301600090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare