Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 110 °

Codice articolo Essentra :

20064785

Codice articolo precedente:

18910E

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 2,1358 €
100 - 499 1,5255 €
500 + 1,373 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

21,36 €

10 x 2,1358 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro pin 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 8302100090

Il prodotto 18910E sostituisce:

Cerniera ad angolo 110 ° 38.0 mm
Codice articolo Essentra : 10451113
Codice articolo precedente: 468222

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci