Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 51.5 mm 110 ° Acciaio

Codice articolo Essentra :

20064778

Codice articolo precedente:

18910

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 1,0897 €
2500 + 0,9807 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

544,85 €

500 x 1,0897 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 51.5 mm
Larghezza totale 10.0 mm
Diametro pin 6.0 mm
Lunghezza pin 10.0 mm
Finitura corpo Placcato in rame
Materiale corpo Acciaio
Tipo cerniera Cerniere a molla e perno
Comprende Perno inferiore 32003192 venduto separatamente
Materiale (nome esteso) Acciaio
Metodo di montaggio Weld
Orientamento montaggio Universale
Materiale pin Acciaio
Rimovibilità Azione molla rimovibile
Caratteristiche speciali Caricamento a molla
Codice doganale 8301600090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci