Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

20125981

Codice articolo precedente:

395633E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,1216 €
100 - 499 2,944 €
500 + 2,6496 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

4,12 €

1 x 4,1216 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 2.0 mm
Distanza scostamento 20.0 mm
Lunghezza totale battente 65.0 mm
Larghezza totale 39.0 mm
Colore Naturale
Finitura Zincato
Metodo di montaggio Screw
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Materiale pin Acciaio
Rimovibilità Rimovibili
Codice doganale 7326909890
Materiale chiusura Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci