20125974
395632E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,6017 € |
| 100 - 499 | 2,5726 € |
| 500 + | 2,3154 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale battente | 60.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale battente | 2.362 in |
| Lunghezza totale | 2.559 in |
| Lunghezza totale | 65.0 mm |
| Larghezza totale | 1.28 in |
| Larghezza totale | 32.5 mm |
| Rotazione massima | 120 |
| Materiale chiusura | Acciaio |
| Metodo di montaggio | Vite |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
| Materiale pin | Acciaio |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Zincato |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare