10352496
1501184
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 49 | 11,2424 € |
| 50 + | 5,3535 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza scostamento | 16.0 mm |
|---|---|
| Distanza scostamento | 0.63 in |
| Lunghezza totale battente | 1.575 in |
| Lunghezza totale battente | 40.0 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Lunghezza totale | 3.15 in |
| Larghezza totale | 0.591 in |
| Larghezza totale | 15.0 mm |
| Colore | Argento |
| Metodo di montaggio | Screw in;Weld On |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
| Materiale pin | Acciaio inossidabile |
| Rimovibilità | Removable Pin |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Materiale chiusura | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare