20124328
295634E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 13,4239 € |
| 100 + | 9,5885 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Larghezza battente porta | 0.591 in |
|---|---|
| Larghezza battente porta | 15.0 mm |
| Spessore battente | 2.0 mm |
| Spessore battente | 0.079 in |
| Distanza scostamento | 0.945 in |
| Distanza scostamento | 24.0 mm |
| Lunghezza totale battente | 60.0 mm |
| Lunghezza totale battente | 2.362 in |
| Larghezza totale | 38.0 mm |
| Larghezza totale | 1.496 in |
| Diametro pin | 0.197 in |
| Diametro pin | 5.0 mm |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Tipo cerniera | Concealed Hinge |
| Metodo di montaggio | Saldatura |
| Orientamento montaggio | Universale |
| Numero di fori di montaggio | 2 |
| Materiale pin | Acciaio inossidabile |
| Rimovibilità | Rimovibili |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare