Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa Saldatura 60.0 mm 32.5 mm Acciaio

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Codice articolo Essentra :

20068851

Codice articolo precedente:

295631E

388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,4229 €
100 - 499 2,4449 €
500 + 2,2004 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

3,42 €

1 x 3,4229 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza battente porta 32.5 mm
Spessore battente 2.5 mm
Distanza scostamento 20.0 mm
Lunghezza totale battente 60.0 mm
Larghezza totale 32.5 mm
Diametro pin 5.0 mm
Materiale corpo Acciaio
Tipo cerniera Cerniera a scomparsa
Metodo di montaggio Saldatura
Orientamento montaggio Sinistrorsa e destrorsa
Numero di fori di montaggio 2
Materiale pin Acciaio
Rimovibilità Rimovibili
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci