20124298
295403E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 5,0087 € |
100 + | 3,5776 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Larghezza battente porta | 0.571 in |
---|---|
Larghezza battente porta | 14.5 mm |
Spessore battente | 2.0 mm |
Spessore battente | 0.079 in |
Distanza scostamento | 0.787 in |
Distanza scostamento | 20.0 mm |
Lunghezza totale battente | 2.362 in |
Lunghezza totale battente | 60.0 mm |
Larghezza totale | 38.0 mm |
Larghezza totale | 1.496 in |
Diametro pin | 0.197 in |
Diametro pin | 5.0 mm |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Tipo cerniera | Concealed Hinge |
Metodo di montaggio | Saldatura |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Rimovibilità | Rimovibili |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare