Menu Ricerca

Cerniera a scomparsa 24.0 mm 34.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

20124281

Codice articolo precedente:

295402E

186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 23,0606 €
100 + 16,4718 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

23,06 €

1 x 23,0606 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza battente porta 15.0 mm
Spessore battente 2.0 mm
Distanza scostamento 24.0 mm
Lunghezza totale battente 60.0 mm
Larghezza totale 32.5 mm
Diametro pin 5.0 mm
Materiale corpo Acciaio inossidabile
Tipo cerniera Concealed Hinge
Metodo di montaggio Saldatura
Orientamento montaggio Universale
Numero di fori di montaggio 2
Materiale pin Acciaio inossidabile
Rimovibilità Rimovibili
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci