Menu Ricerca

Cerniere a saldare - con ingrassatore

Disponibile

Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Diametro totale Lunghezza totale Materiale Larghezza totale Acquista
1,5109 € - 1,5109 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acciaio; ottone
20.0 mm
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Alluminio
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acciaio; ottone
13.2 mm
Richiedi il lead time qui
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acciaio; ottone
12.5 mm
Richiedi il lead time qui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acciaio; ottone
13.2 mm
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acciaio; ottone
25.0 mm
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acciaio inossidabile
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alluminio
12.5 mm
11,1889 € - 23,4968 € 556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alluminio
13,2284 € - 39,6471 € 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acciaio inossidabile
10640272 2,9431 € - 3,0951 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acciaio
11,0898 € - 30,6053 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acciaio
3,1159 € - 8,7741 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acciaio
3,3991 € - 3,5926 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acciaio
17,4633 € - 45,5362 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acciaio
2,8609 € - 7,4951 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acciaio
8,2147 € - 22,6937 € 2521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acciaio
14,4465 € - 39,9148 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acciaio
9,4044 € - 20,7902 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Alluminio
24,3324 € - 60,2588 € 317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acciaio inossidabile
  • di 2
Cerniera a saldare 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Fascia di prezzo
1,5109 € - 1,5109 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio; ottone
Cerniera a saldare 80.0 mm 13.0 mm Alluminio 8.0 mm

10552360


Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
Cerniera a saldare 70.0 mm 11.5 mm Acciaio; ottone 6.0 mm

10633854


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    70.0 mm
  • Larghezza totale
    13.2 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Acciaio; ottone
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio; ottone 6.0 mm

10633861


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    12.5 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Acciaio; ottone
Cerniera a saldare 70.0 mm 11.5 mm Acciaio; ottone 6.0 mm

10638019


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    70.0 mm
  • Larghezza totale
    13.2 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Acciaio; ottone
Cerniera a saldare 180.0 mm 20.0 mm Acciaio; ottone 13.0 mm

10634943


Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Diametro pin
    13.0 mm
  • Materiale
    Acciaio; ottone
Cerniera a saldare 100.0 mm 16.0 mm Acciaio inossidabile 10.0 mm

10552377


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Alluminio 6.0 mm

10552353


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    12.5 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Alluminio

10341162

Fascia di prezzo
23,4968 € - 11,1889 €

Livelli di giacenza
556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Acciaio inossidabile

10341209

Fascia di prezzo
39,6471 € - 13,2284 €

Livelli di giacenza
1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 70.0 mm

10640272

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,9431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    70.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale pin
    Acciaio
Cerniera a saldare 150.0 mm 20.0 mm Acciaio

10341094

Fascia di prezzo
30,6053 € - 11,0898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Diametro pin
    13.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale pin
    Acciaio
Cerniera a saldare 120.0 mm 16.0 mm Acciaio

10341087

Fascia di prezzo
8,7741 € - 3,1159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale pin
    Acciaio
Cerniera a saldare 70.0 mm

10640418

Fascia di prezzo
3,5926 € - 3,3991 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    70.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale pin
    Ottone
Cerniera a saldare 180.0 mm 20.0 mm Acciaio

10215012

Fascia di prezzo
45,5362 € - 17,4633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Diametro pin
    13.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale pin
    Ottone
Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio

10214992

Fascia di prezzo
7,4951 € - 2,8609 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Diametro pin
    6.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale pin
    Acciaio
Cerniera a saldare 100.0 mm 16.0 mm Acciaio

10341124

Fascia di prezzo
22,6937 € - 8,2147 €

Livelli di giacenza
2521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale pin
    Ottone
Cerniera a saldare 150.0 mm 20.0 mm Acciaio

10341148

Fascia di prezzo
39,9148 € - 14,4465 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Diametro pin
    13.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Materiale pin
    Ottone
Cerniera a saldare 100.0 mm 16.0 mm Alluminio

10341155

Fascia di prezzo
20,7902 € - 9,4044 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Alluminio
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera a saldare 100.0 mm 16.0 mm Acciaio inossidabile

10341193

Fascia di prezzo
60,2588 € - 24,3324 €

Livelli di giacenza
317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro pin
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890