Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori | Metodo di montaggio | Aperto/chiuso | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,9881 € - 63,3738 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Saldatura
|
Chiuso
|
||
| 23,171 € - 48,6592 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 27,2563 € - 57,2383 € | 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 17,8111 € - 35,285 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 10281352 | 9,7829 € - 19,3835 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
|
| 35,3458 € - 70,0188 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Aperto
|
||
| 14,5123 € - 30,4759 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,3049 € - 32,2962 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 25,0378 € - 49,5906 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 10299739 | 83,8324 € - 166,0951 € | 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
|
| 14,5123 € - 30,4759 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 25,9089 € - 54,4087 € | 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 61,4221 € - 128,9865 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,8991 € - 33,4859 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,2057 € - 48,7321 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 55,8887 € - 117,3663 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 12,4636 € - 24,6937 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 39,7122 € - 78,6659 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 31,9881 € - 63,3738 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Saldatura
|
Aperto
|
||
| 35,3458 € - 70,0188 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Chiuso
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare