Menu Ricerca

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Disponibile

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori Metodo di montaggio Aperto/chiuso Acquista
12,4636 € - 24,6937 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
75.0 mm
23,2057 € - 48,7321 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
23,6007 € - 46,7469 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
75.0 mm
55,8887 € - 117,3663 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
100.0 mm
18,0045 € - 35,6622 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Aperto
25,0378 € - 49,5906 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
50.0 mm
16,8991 € - 33,4859 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
60.0 mm
18,0045 € - 35,6622 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Chiuso
27,3718 € - 57,4808 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
25,9089 € - 54,4087 € 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
61,4221 € - 128,9865 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
100.0 mm
39,7122 € - 78,6659 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
31,9881 € - 63,3738 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
180.0 mm
6
Saldatura
Aperto
25,0378 € - 49,5906 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
50.0 mm
10299739 83,8324 € - 166,0951 € 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
100.0 mm
14,5123 € - 30,4759 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
30.0 mm
23,4965 € - 49,3428 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
14,5123 € - 30,4759 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
30.0 mm
35,3458 € - 70,0188 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Aperto
61,2403 € - 121,3214 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Aperto
  • di 3
Cerniera a molla Aperto 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Fascia di prezzo
24,6937 € - 12,4636 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207901

Fascia di prezzo
48,7321 € - 23,2057 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniera a molla Aperto 20.0 mm 75.0 mm Acciaio inossidabile 304

10281345

Fascia di prezzo
46,7469 € - 23,6007 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    75.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
Cerniere a molla 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alluminio

10207949

Fascia di prezzo
117,3663 € - 55,8887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    83.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 120.0 mm Acciaio inossidabile

10299784

Fascia di prezzo
35,6622 € - 18,0045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Chiuso 50.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile 304

10281383

Fascia di prezzo
49,5906 € - 25,0378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8302100090
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
Cerniera a molla Chiuso 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Fascia di prezzo
33,4859 € - 16,8991 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
Cerniera a molla Chiuso 40.0 mm 120.0 mm Acciaio inossidabile

10299791

Fascia di prezzo
35,6622 € - 18,0045 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207925

Fascia di prezzo
57,4808 € - 27,3718 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207918

Fascia di prezzo
54,4087 € - 25,9089 €

Livelli di giacenza
231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniere a molla 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alluminio

10207956

Fascia di prezzo
128,9865 € - 61,4221 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Spessore battente
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    83.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10299722

Fascia di prezzo
78,6659 € - 39,7122 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10299821

Fascia di prezzo
63,3738 € - 31,9881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Aperto 50.0 mm 50.0 mm Acciaio inossidabile 304

10281376

Fascia di prezzo
49,5906 € - 25,0378 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
Cerniere a molla 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Alluminio

10299739

Fascia di prezzo
166,0951 € - 83,8324 €

Livelli di giacenza
188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    83.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alluminio

10207871

Fascia di prezzo
30,4759 € - 14,5123 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207888

Fascia di prezzo
49,3428 € - 23,4965 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alluminio

10207864

Fascia di prezzo
30,4759 € - 14,5123 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10299807

Fascia di prezzo
70,0188 € - 35,3458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 240.0 mm Acciaio inossidabile

10299845

Fascia di prezzo
121,3214 € - 61,2403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo