Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori | Metodo di montaggio | Aperto/chiuso | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5922 € - 70,5201 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,7503 € - 49,8758 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,7125 € - 33,1036 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 36,2295 € - 71,7693 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Chiuso
|
||
| 62,7714 € - 124,3545 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Chiuso
|
||
| 36,2295 € - 71,7693 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Chiuso
|
||
| 24,084 € - 50,5764 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 28,0561 € - 58,9179 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 24,1907 € - 47,9155 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 25,6637 € - 50,8303 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 27,9378 € - 58,6693 € | 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 18,2564 € - 36,1672 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 10281352 | 10,0275 € - 19,8681 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
|
| 36,2295 € - 71,7692 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 32,7878 € - 64,9582 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Weld
|
Chiuso
|
||
| 36,2295 € - 71,7693 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 62,7714 € - 124,3545 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 18,4547 € - 36,5538 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Chiuso
|
||
| 10299739 | 85,9282 € - 170,2475 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
|
| 14,8751 € - 31,2378 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm