Menu Ricerca

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Disponibile

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori Metodo di montaggio Aperto/chiuso Acquista
14,8751 € - 31,2378 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
30.0 mm
23,7859 € - 49,9504 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
57,2859 € - 120,3005 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
100.0 mm
17,3216 € - 34,3231 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
60.0 mm
16,7125 € - 33,1036 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
50.0 mm
36,2295 € - 71,7693 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Chiuso
10299739 85,9282 € - 170,2475 € 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
100.0 mm
14,8751 € - 31,2378 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
30.0 mm
36,2295 € - 71,7693 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Chiuso
62,7714 € - 124,3545 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Chiuso
36,2295 € - 71,7693 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Open
62,7714 € - 124,3545 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Open
32,7878 € - 64,9582 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
180.0 mm
0
Weld
Chiuso
24,084 € - 50,5764 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
23,7503 € - 49,8758 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
67.0 mm
27,9378 € - 58,6693 € 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
18,2564 € - 36,1672 € 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
60.0 mm
10281352 10,0275 € - 19,8681 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
50.0 mm
36,2295 € - 71,7692 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Open
28,0561 € - 58,9179 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
67.0 mm
  • di 3
Cerniere a molla 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alluminio

10207864

Fascia di prezzo
31,2378 € - 14,8751 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207901

Fascia di prezzo
49,9504 € - 23,7859 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniere a molla 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alluminio

10207949

Fascia di prezzo
120,3005 € - 57,2859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    83.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniera a molla Chiuso 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Fascia di prezzo
34,3231 € - 17,3216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
Cerniera a molla Chiuso 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Fascia di prezzo
33,1036 € - 16,7125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8302100090
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
Cerniera a molla Chiuso 40.0 mm 120.0 mm Acciaio inossidabile

10299777

Fascia di prezzo
71,7693 € - 36,2295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniere a molla 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Alluminio

10299739

Fascia di prezzo
170,2475 € - 85,9282 €

Livelli di giacenza
182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    83.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alluminio

10207871

Fascia di prezzo
31,2378 € - 14,8751 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    3.3 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniera a molla Chiuso 40.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10299814

Fascia di prezzo
71,7693 € - 36,2295 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Chiuso 40.0 mm 240.0 mm Acciaio inossidabile

10299852

Fascia di prezzo
124,3545 € - 62,7714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10299807

Fascia di prezzo
71,7693 € - 36,2295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 240.0 mm Acciaio inossidabile

10299845

Fascia di prezzo
124,3545 € - 62,7714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniera a molla Chiuso 40.0 mm 180.0 mm Acciaio inossidabile

10299838

Fascia di prezzo
64,9582 € - 32,7878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207888

Fascia di prezzo
50,5764 € - 24,084 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207895

Fascia di prezzo
49,8758 € - 23,7503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207932

Fascia di prezzo
58,6693 € - 27,9378 €

Livelli di giacenza
511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616991099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Nero
Cerniera a molla Aperto 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Fascia di prezzo
36,1672 € - 18,2564 €

Livelli di giacenza
295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7326909890
  • Spessore battente
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    35.0 mm
Cerniera a molla Aperto 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281352

Fascia di prezzo
19,8681 € - 10,0275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8302100090
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
Cerniera a molla Aperto 40.0 mm 120.0 mm Acciaio inossidabile

10299760

Fascia di prezzo
71,7692 € - 36,2295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7318190090
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Finitura
    Grezzo
Cerniere a molla 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alluminio

10207925

Fascia di prezzo
58,9179 € - 28,0561 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7616999099
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Finitura
    Trasparente