Menu Ricerca

Cerniera a rotazione libera 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

20064969

Codice articolo precedente:

199203E

6738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 7,5831 €
100 - 499 5,4165 €
500 + 5,2783 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

75,83 €

10 x 7,5831 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 6.0 mm
Lunghezza totale 50.0 mm
Spessore totale 11.0 mm
Larghezza totale 50.0 mm
Colore Nero
Comprende Elementi di fissaggio non inclusi
Forma battente Rettangolare
Metodo di montaggio Perno
Orientamento montaggio Universale
Numero di fori di montaggio 4
Materiale pin Acciaio inossidabile
Rimovibilità Fisso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci