Menu Ricerca

Cerniera a battente 63.0 mm 140.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

20123246

Codice articolo precedente:

1599624

5806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 3,8473 €
5 + 3,4626 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

3,85 €

1 x 3,8473 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 4.0 mm
Diametro foro di montaggio 10.0 mm
Lunghezza totale 140.0 mm
Spessore totale 9.0 mm
Larghezza totale 63.0 mm
Colore Nero
Numero di fori di montaggio 5
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci