20123222
1599621
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 2,855 € |
| 5 + | 2,5695 € |
| Spessore battente | 4.0 mm |
|---|---|
| Spessore battente | 0.157 in |
| Diametro foro di montaggio | 0.268 in |
| Diametro foro di montaggio | 6.8 mm |
| Lunghezza totale | 60.0 mm |
| Lunghezza totale | 2.362 in |
| Spessore totale | 0.354 in |
| Spessore totale | 9.0 mm |
| Larghezza totale | 60.0 mm |
| Larghezza totale | 2.362 in |
| Colore | Nero |
| Numero di fori di montaggio | 4 |
| Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare