Menu Ricerca

Cerniera a battente 50.0 mm 50 mm GF PA

Codice articolo Essentra :

10352816

Codice articolo precedente:

1501216

120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 10,2204 €
50 + 4,8668 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

51,10 €

5 x 10,2204 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 6.0 mm
Lunghezza totale 50 mm
Spessore totale 11.5 mm
Larghezza totale 50.0 mm
Colore Nero
Finitura Anodizzato nero
Forma battente Quadrato
Materiale (nome esteso) Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro; acciaio inossidabile 304
Numero di fori di montaggio 4
Materiale pin Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci