Menu Ricerca

Cerniera a rotazione libera 76.0 mm 50.0 mm

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Codice articolo Essentra :

20061043

Codice articolo precedente:

099126E

469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 13,2705 €
50 + 9,4789 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

13,27 €

1 x 13,2705 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 50.0 mm
Larghezza totale 76.0 mm
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso
Numero di fori di montaggio 6
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci