Menu Ricerca

Cerniera a battente 63.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Argento

Codice articolo Essentra :

20121624

Codice articolo precedente:

099115E

164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,6201 €
50 - 249 3,3001 €
250 + 2,9701 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

4,62 €

1 x 4,6201 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 50.0 mm
Spessore totale 11.0 mm
Larghezza totale 63.0 mm
Colore Argento
Finitura Cromato
Forma battente Rettangolare
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso
Numero di fori di montaggio 5
Codice doganale 8302420090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci