Menu Ricerca

Cerniere a frizione 65.0 mm 55.0 mm Alluminio Nero

Questa cerniera a frizione regolabile è utilizzata quando non c'è bisogno di mantenere le porte in posizione aperta. Adatta per porte che si aprono sia orizzontalmente che verticalmente. Fornisce resistenza al movimento e impedisce la chiusura improvvisa.
Codice articolo Essentra :

10273685

Codice articolo precedente:

493481

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 109,018 €
50 + 55,9757 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

109,02 €

1 x 109,018 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia massima 5.00 Nm
Lunghezza totale 65.0 mm
Larghezza totale 55.0 mm
Coppia regolabile Regolabile
Finitura Anodizzato nero
Tipo fissaggio M6 Male
Tipologia foro di montaggio Rotondo
Forma foro di montaggio Rotondo
Numero di fori di montaggio 4
Tipo Pin Adjustment
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci