Menu Ricerca

Cerniere a frizione 43.0 mm 36.5 mm Polimero acetale Nero

Questa cerniera a frizione regolabile è utilizzata quando non c'è bisogno di mantenere le porte in posizione aperta. Adatta per porte che si aprono sia orizzontalmente che verticalmente. Fornisce resistenza al movimento e impedisce la chiusura improvvisa.
Codice articolo Essentra :

10271247

Codice articolo precedente:

491311

5220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,3009 €
10 - 99 3,2706 €
100 - 199 3,10 €
200 + 2,9293 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,30 €

1 x 6,3009 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 43.0 mm
Larghezza totale 36.5 mm
Tipo Registrazione vite dell'anta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci