Menu Ricerca

Cerniere a frizione 43.0 mm 36.5 mm POM Nero

Questa cerniera a frizione regolabile è utilizzata quando non c'è bisogno di mantenere le porte in posizione aperta. Adatta per porte che si aprono sia orizzontalmente che verticalmente. Fornisce resistenza al movimento e impedisce la chiusura improvvisa.
Codice articolo Essentra :

10366899

Codice articolo precedente:

274204369905

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,3699 €
50 - 99 5,8725 €
100 + 5,3889 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

63,70 €

10 x 6,3699 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 43.0 mm
Larghezza totale 36.5 mm
Coppia regolabile Regolabile
Finitura Senza finitura
Tipo fissaggio Screw
Tipologia foro di montaggio Rotondo
Forma foro di montaggio Rotondo
Numero di fori di montaggio 4
Tipo Adjustable Friction Hinge
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci