Menu Ricerca

Cerniere a frizione 57.0 mm 51.0 mm Lega di zinco pressofuso Nero

Codice articolo Essentra :

10129081

Codice articolo precedente:

219912E

119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 72,549 €
50 - 249 51,8207 €
250 + 46,6386 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

72,55 €

1 x 72,549 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 4.5 mm
Coppia massima 3.4 Nm
Lunghezza totale 57.0 mm
Spessore totale 13.0 mm
Larghezza totale 51.0 mm
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso

Il prodotto 219912E sostituisce:

Cerniere a frizione 57.0 mm 50.8 mm Lega di zinco Nero
Codice articolo Essentra : 10104088
Codice articolo precedente: 498293

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci