Menu Ricerca

Cerniere a frizione 40.0 mm 28.0 mm Polimero Nero

Codice articolo Essentra :

10352830

Codice articolo precedente:

1501218

47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 22,0695 €
50 + 10,5092 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

22,07 €

1 x 22,0695 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 2.5 mm
Coppia massima 0.25 Nm
Lunghezza totale 40.0 mm
Larghezza totale 28.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci