Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 72,1082 € |
50 + | 34,9392 € |
Leaf Thickness | 3.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.118 in |
Maximum Torque | 2.7 Nm |
Maximum Torque | 2.7 Nm |
Overall Length | 38.0 mm |
Overall Length | 1.496 in |
Overall Thickness | 10.0 mm |
Overall Thickness | 0.394 in |
Overall Width | 40.0 mm |
Overall Width | 1.575 in |
Colour | Black |
Finish | Painted |
Leaf Shape | Rectangular |
Material | Aluminium Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 4 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare