10202319
1224025
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 72,1082 € |
| 50 + | 34,9392 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Spessore battente | 0.118 in |
|---|---|
| Spessore battente | 3.0 mm |
| Coppia massima | 2.3 Nm |
| Coppia massima | 2.3 Nm |
| Lunghezza totale | 1.496 in |
| Lunghezza totale | 38.0 mm |
| Spessore totale | 0.394 in |
| Spessore totale | 10.0 mm |
| Larghezza totale | 40.0 mm |
| Larghezza totale | 1.575 in |
| Colore | Nero |
| Finitura | Verniciato |
| Numero di fori di montaggio | 4 |
| Codice doganale | 3926300090 |
| Materiale (nome esteso) | Lega di Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare