Menu Ricerca

Cerniere a frizione 76.6 mm 51.2 mm Lega di zinco Nero

Codice articolo Essentra :

10202098

Codice articolo precedente:

1223930

38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 63,9928 €
50 + 31,2645 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

63,99 €

1 x 63,9928 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 5.0 mm
Coppia massima 2.26 Nm
Lunghezza totale 76.6 mm
Larghezza totale 51.2 mm
Colore Nero
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci