Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 86,2685 € |
50 + | 41,0802 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 34.5 mm |
---|---|
Overall Length | 1.358 in |
Overall Width | 60.0 mm |
Overall Width | 2.362 in |
Pin Diameter | 11.0 mm |
Pin Diameter | 0.433 in |
Pin Length | 1.3 mm |
Pin Length | 0.051 in |
Stud Thread Size | M5 |
Pin Material | Zinc Alloy |
Full Material | Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Hinge Type | Torque Hinge |
Mounting Hole Shape | Round |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Universal |
Number of Mounting Holes | 4 |
Commodity Code | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare