Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 43,4969 € |
50 + | 21,9564 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 3.2 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.126 in |
Lunghezza totale | 35.0 mm |
Lunghezza totale | 1.378 in |
Spessore totale | 10.0 mm |
Spessore totale | 0.394 in |
Larghezza totale | 30.0 mm |
Larghezza totale | 1.181 in |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Finitura | Trasparente |
Forma battente | Rettangolare |
Coppia regolabile | Regolabile |
Tipo cerniera | Countersink Through Hole |
Tipo | Registrazione vite dell'anta |
Materiale corpo | Alluminio |
Materiale (nome esteso) | Alluminio |
Codice doganale | 7616999099 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare