Menu Ricerca

Cavo di tenuta 320.0 mm Doppio cappio 30.0 mm

Questo cavo di tenuta è realizzato in acciaio inossidabile rivestito con un PVC trasparente e ha una terminazione ad anello su entrambe le estremità. Consente di fissare i dispositivi all'interno di un'applicazione, come rivetti, rimorchi e camion.
Codice articolo Essentra :

10209790

Codice articolo precedente:

1337532

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 8,9869 €
50 - 99 5,8316 €
100 - 499 5,3949 €
500 + 5,2118 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

89,87 €

10 x 8,9869 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro cavo rivestito 3.00 mm
Lunghezza cavo 320.0 mm
Dimensioni foro 30.0 mm
Materiale cavo Acciaio inossidabile
Materiale rivestimento Plastica
Materiale terminale Acciaio inossidabile
Tipo terminale Doppio cappio
Stile Tipo A
Tipo Cavo di tenuta
Codice doganale 7312102000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci