20263560
20263560
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 606,63 € |
| 3 - 4 | 515,64 € |
| 5 - 9 | 485,30 € |
| 10 + | 454,97 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stile piastra | Cuscinetti versione aperta |
|---|---|
| d1 for h7 | 40.0 |
| d1 tol H6 | 62.0 |
| w | 18.2 |
| w1 | 230.0 |
| h1 | 77.0 |
| h2 | 45.0 |
| h3 | 34.0 |
| h4 | 35.0 |
| l1 | 230.0 |
| l2 & w2 | 202.0 |
| l3 ±002 | 122.0 |
| d3 | 13.5 |
| w4 | M16 |
| Dyn. load C max. kN | 10.5 |
| Static load C0 max. kN | 14.0 |
| Peso Kg | 10.78 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare