Menu Ricerca

Carrello quadrato 25.0 160.0 M10 Alluminio

Il carrello quadrato è un cuscinetto in versione chiusa che consente di ottenere un movimento lineare preciso ed efficiente in applicazioni ad alto carico. All'interno è dotato di quattro boccole lineari che ne aumentano la stabilità. Resiste a temperature da 20 °C a +80 °C. Realizzato in alluminio con boccole lineari in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20263546

Codice articolo precedente:

20263546

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 2 266,34 €
3 - 4 226,39 €
5 - 9 213,07 €
10 + 199,76 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

266,34 €

1 x 266,34 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile piastra Cuscinetti versione aperta
d1 for h7 25.0
d1 tol H6 40.0
w 12.9
w1 160.0
h1 51.0
h2 30.0
h3 22.0
h4 24.0
l1 160.0
l2 & w2 140.0
l3 ±002 88.0
d3 9.0
w4 M10
Dyn. load C max. kN 5.5
Static load C0 max. kN 8.5
Peso Kg 3.46

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci