Menu Ricerca

Carrello quadrato 16.0 100.0 M6 Alluminio

Il carrello quadrato è un cuscinetto in versione chiusa che consente di ottenere un movimento lineare preciso ed efficiente in applicazioni ad alto carico. All'interno è dotato di quattro boccole lineari che ne aumentano la stabilità. Resiste a temperature da 20 °C a +80 °C. Realizzato in alluminio con boccole lineari in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20263522

Codice articolo precedente:

20263522

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 2 169,26 €
3 - 4 143,87 €
5 - 9 135,41 €
10 + 126,95 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

169,26 €

1 x 169,26 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile piastra Cuscinetti versione aperta
d1 for h7 16.0
d1 tol H6 26.0
w 9.4
w1 100.0
h1 35.0
h2 22.0
h3 13.0
h4 15.0
l1 100.0
l2 & w2 88.0
l3 ±002 54.0
d3 5.3
w4 M6
Dyn. load C max. kN 1.4
Static load C0 max. kN 2.2
Peso Kg 0.92

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci