20263515
20263515
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 125,03 € |
| 3 - 4 | 106,28 € |
| 5 - 9 | 100,02 € |
| 10 + | 93,77 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stile piastra | Cuscinetti versione chiusa |
|---|---|
| d1 for h7 | 16.0 |
| d1 tol H6 | 26.0 |
| w1 | 100.0 |
| h1 | 36.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 13.0 |
| h4 | 15.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 & w2 | 88.0 |
| l3 ±002 | 54.0 |
| d3 | 5.3 |
| w4 | M6 |
| Dyn. load C max. kN | 1.4 |
| Static load C0 max. kN | 2.2 |
| Peso Kg | 1.02 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare