20263409
20263409
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 301,2373 € |
| 3 - 4 | 256,0553 € |
| 5 - 9 | 240,9878 € |
| 10 + | 225,9305 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stile piastra | Cuscinetti versione chiusa |
|---|---|
| d1 for h7 | 30.0 |
| d1 tol H6 | 47.0 |
| w1 | 18.0 |
| h1 | 64.0 |
| h2 | 32.0 |
| h3 | 26.0 |
| h4 | 27.0 |
| l1 | 180.0 |
| l2 & w2 | 158.0 |
| l3 ±002 | 96.0 |
| d3 | 10.5 |
| w4 | M12 |
| Dyn. load C max. kN | 6.2 |
| Static load C0 max. kN | 9.5 |
| Peso Kg | 5.87 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare