20262679
20262679
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 222,27 € |
| 3 - 4 | 188,93 € |
| 5 - 9 | 177,82 € |
| 10 + | 166,70 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stile piastra | Cuscinetti versione chiusa |
|---|---|
| d1 for h7 | 25.0 |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| w1 | 160.0 |
| h1 | 56.0 |
| h2 | 28.0 |
| h3 | 22.0 |
| h4 | 24.0 |
| l1 | 160.0 |
| l2 & w2 | 140.0 |
| l3 ±002 | 88.0 |
| d3 | 9.0 |
| w4 | M10 |
| Dyn. load C max. kN | 5.5 |
| Static load C0 max. kN | 8.5 |
| Peso Kg | 4.07 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare