Menu Ricerca

Carrello quadrato 40.0 230.0 M16 Alluminio

Il carrello quadrato è un cuscinetto in versione chiusa che consente di ottenere un movimento lineare preciso ed efficiente in applicazioni ad alto carico. All'interno è dotato di quattro boccole lineari che ne aumentano la stabilità. Resiste a temperature da 20 °C a +80 °C. Realizzato in alluminio con boccole lineari in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20262662

Codice articolo precedente:

20262662

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 2 560,50 €
3 - 4 476,43 €
5 - 9 448,40 €
10 + 420,38 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

560,50 €

1 x 560,50 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile piastra Cuscinetti versione chiusa
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w1 230.0
h1 80.0
h2 40.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Peso Kg 11.78

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci