20262655
20262655
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 2 | 249,14 € |
| 3 - 4 | 211,77 € |
| 5 - 9 | 199,31 € |
| 10 + | 186,86 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stile piastra | Cuscinetti versione chiusa |
|---|---|
| d1 for h7 | 20.0 |
| d1 tol H6 | 32.0 |
| w1 | 130.0 |
| h1 | 46.0 |
| h2 | 23.0 |
| h3 | 18.0 |
| h4 | 19.0 |
| l1 | 130.0 |
| l2 & w2 | 115.0 |
| l3 ±002 | 72.0 |
| d3 | 6.8 |
| w4 | M8 |
| Dyn. load C max. kN | 3.2 |
| Static load C0 max. kN | 4.9 |
| Peso Kg | 2.15 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare