Menu Ricerca

Carrello non flangiato 25.0 93.9 48.0 Acciaio

Questo carrello standard non flangiato ha un blocco a ricircolo di sfere per applicazioni di movimento lineare di precisione per impieghi gravosi. Il design non flangiato consente una soluzione compatta. Utilizzato in combinazione con binari lineari temprati passanti.
Codice articolo Essentra :

20158828

Codice articolo precedente:

20158828

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 77,3978 €
10 - 19 69,659 €
20 - 49 65,7845 €
50 + 61,9203 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

77,40 €

1 x 77,3978 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Misura binario 25.0
l1 93.9
h1 40.0
l2 72.2
w1 48.0
l3 35.0
h2 5.8
h3 9.0
h4 19.2
d1 M6
h5 9.0
d2 7.0
h6 14.2
w2 35.0
w3 23.0
w4 12.5
l4 15.6
l5 60.0
d3 11.0
Mx Nm 576.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci