Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 331,92 € |
10 - 19 | 298,73 € |
20 - 49 | 282,13 € |
50 + | 265,54 € |
Misura binario | 55.0 |
---|---|
l1 | 210.0 |
h1 | 80.0 |
l2 | 171.0 |
w1 | 100.0 |
l3 | 95. |
h2 | 12.7 |
h3 | 22.0 |
h4 | 38.0 |
d1 | M12 |
h5 | 20.0 |
d2 | 16.0 |
h6 | 24.0 |
w2 | 75.0 |
w3 | 53.0 |
w4 | 23.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 120.0 |
d3 | 23.0 |
Mx Nm | 6430.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare