20158606
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 148,38 € |
10 - 19 | 133,54 € |
20 - 49 | 126,12 € |
50 + | 118,70 € |
Misura binario | 45.0 |
---|---|
l1 | 129.0 |
h1 | 70.0 |
l2 | 94.0 |
w1 | 86.0 |
l3 | 60.0 |
h2 | 8.9 |
h3 | 18.0 |
h4 | 31.1 |
d1 | M10 |
h5 | 17.0 |
d2 | 14.0 |
h6 | 24.5 |
w2 | 60.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 20.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 105.0 |
d3 | 20.0 |
Mx Nm | 2353.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare