20158583
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 104,12 € |
10 - 19 | 93,71 € |
20 - 49 | 88,50 € |
50 + | 83,30 € |
Misura binario | 35.0 |
---|---|
l1 | 111.5 |
h1 | 55.0 |
l2 | 80.5 |
w1 | 70.0 |
l3 | 50.0 |
h2 | 7.5 |
h3 | 12.0 |
h4 | 26.0 |
d1 | M8 |
h5 | 12.0 |
d2 | 9.0 |
h6 | 18.5 |
w2 | 50.0 |
w3 | 34.0 |
w4 | 18.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 80.0 |
d3 | 14.0 |
Mx Nm | 1307.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare